Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
使用者定義應用程式 (UDA) 是可在 Keysight Infiniium 示波器上執行的完全客製自動化應用程式, 可提供完整的自動化功能,包括控制其他量測裝置的能力。 您可免費下載開發環境,以便建立自己的使用者定義應用軟體。 只要下載軟體、安裝於桌上型示波器後,即可開發您需要的自動化測試套件。
使用者定義應用軟體提供一致性測試軟體無法提供的絕佳靈活性,以及現有其他自動化應用軟體遠遠不及的易用性。 由是德 Infiniium 團隊開發的使用者定義應用軟體可在 Keysight Infiniium 示波器上執行。 此軟體的介面與操作方式,與 Infiniium 的世界級醫治性應用軟體很相似,例如 USB 3.0 與 SATA 6G,讓您能夠輕鬆操控此軟體之所有量測功能。
您只需取得單一授權便可在 Keysight Infiniium 示波器上執行多套 UDA 和附加元件。 並可建立各種軟體附加元件,從簡易的頻率量測到先進、準確的抖動測試。
UDA 增加了新功能,可自動執行並客製您的多通道介面測試,並提供可用的切換矩陣(Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列),也可客製切換矩陣 UDA 可從多通道介面切換待測信號,因此即使您不在測試配置附近,也可手動執行這項任務。 它還支援測試計畫特性,可在不同排列的測試配置中迭代執行並追蹤結果。因此可以更有效率地執行多通道信號測試,進而節省測試時間。
Visual Basic和 Windows 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
PCIe® 是 PCI-SIG 的註冊商標以及服務標誌。