產品特性

頻寬:

  • 使用 1169A InfiniiMax 探棒放大器時 >12 GHz,典型值

輸入阻抗和電容

  • 差動輸入電阻:50 kOhm
  • 差動輸入電容:0.33 pF
  • 單端輸入電阻:25 kOhm
  • 單端輸入電容:0.53 pF

特色:

  • 業界唯一符合 RoHS 標準的銲接式探量解決方案
  • 平坦頻率響應最高可達 >12 GHz
  • 當今最經濟實惠的銲接式探棒解決方案
  • N5426A ZIF 探針隨附 10 個一組的 ZIF 探針(見上圖)
  • N5425A Infiniium ZIF 探棒頭不提供任何 ZIF 探針。 需同時訂購 N5426A ZIF 探針或 N5451A 長線 ZIF 探針。 如欲查看 N5451A,請點擊此處
N5426A InfiniiMax ZIF Tips

您對 N5426A 感興趣嗎?

N5426A InfiniiMax ZIF 探針,20 GHz 的精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助

比利時