這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
10 MHz 至 50 GHz,2 和 4 埠,具 3 個信號源。
產品特性
獲得無與倫比的卓越性能
PNA-X 不僅是向量網路分析儀,更是全球整合度最高、功能最靈活的微波測試引擎,可用於量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。 儀器硬體包含 2 個內部信號源、1 個信號結合器、S 參數和雜訊接收器、脈衝調變器和產生器,以及 1 組切換器和射頻存取點。 這些硬體功能提供強大的核心,可用於各種線性和非線性量測,只需連接到待測裝置即可。
- 只需使用一台 PNA-X 網路分析儀來取代整個機架設備,大幅簡化您的測試系統。
- 利用最廣泛的單次連接量測應用,縮短測試時間。
- 使用先進的誤差修正功能,準確地測試線性和非線性元件特性。
- 備有業界最齊備的量測應用軟體供您選擇,以提供先進射頻測試所需的速度、準確度和易用性。
- 使用多點觸控顯示幕和直覺的操作介面,加速洞察元件特性。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助