這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Connect the probe directly to 0.1-in (2.54-mm) header pins and achieve flat response with damping resistor
HIGHLIGHTS
- 搭配 N2751A/52A 使用時,頻寬高達 3 GHz
- 搭配 N2750A 使用時,頻寬高達 1.5 GHz
- 支援 InfiniiMode 量測
- 可直接連接到 0.1 英寸的排針座上
- 每套包含 1 個探針
以適用於應用夾具的 N4822A 插座式探針,將 N2750A-52A InfiniiMode 探棒直接連接至是德科技 USB 2.0 或 Ethernet 相符性測試夾具的 0.1 英吋排針座。此插座式探針包含阻尼電阻器,可在額定頻寬中實現平坦響應。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助