產品特性

絕對響應準確度(26.5 GHz 時)

  • ± 1.5 dBe(典型值),電/光量測
  • ± 1.7 dBe,1,310 nm 的光/電量測
  • ± 1.8 dBe,1,550 nm 的光/電量測

相對響應準確度(26.5 GHz 時)

  • ± 0.5 dBe(典型值)

雜訊底線(26.5 GHz 時)

  • < -80 dB(W/A)(典型值),電/光量測
  • < -76 dB(W/A)(典型值),光/電量測

發射器波長

  • (1,310 ± 20) nm
  • (1,550 ± 20) nm

新型 N4375E 單模光通訊元件分析儀(LCA)是基於最新的 N5222B 網路分析儀,具有 2 埠或 4 埠架構。 這款 LCA 是理想的電光元件量測解決方案,非常適合用於 10 Gbit/s、40 Gbit/s 和 100 Gbit/s 傳輸系統,以及 RoF(radio-over-fiber)和航太與國防(A&D)等電光測試應用。

N4375E 的準確度可追溯至國際標準,並提供有保證的規格,讓您能透過統包式解決方案進行電光 S 參數量測。 基於 N4691D 電子校驗套件的使用者校驗程序,具有極高的自動化程度,可加快量測準備過程,而且使用者不再需要進行光元件校驗。 此外,該儀器可引導使用者完成所有校驗和量測配置,以大幅提高運作效率。

新型 N4375E 繼承了前幾代產品和已成為產業標準之 8703A/B 系列的優點,其使用選配的外部光輸入,為 1,310 nm 和 1,550 nm 來源波長或單一波長,支援高達 26.5 GHz 的指定調變頻率。

其他優點

  • 提供選配的輔助輸入,讓您能使用外部雷射光源,對波長介於 1,290 nm 至 1,610 nm 之間的光波進行測試
  • 內建平均光功率錶,可快速驗證發射器功率,並指示已知的中斷、彎曲和連接不良等狀況
  • 使用者可選擇的發射器輸出功率,有助於因應目標測試條件
  • 基於 .NET 或 COM 和 SCPI 的程式設計介面

主要技術規格

Frequency Range
10 MHz to 26.5 GHz
Frequency Range
10 MHz to 26.5 GHz
查看更多
Fiber Mode:
Single-mode
Frequency Range:
10 MHz to 26.5 GHz
Receiver Wavelength Range:
1250 nm - 1640 nm
Relative Uncertainty (typical):
± 0.5 dBe @ 20 GHz
Transmitter Wavelength:
1310 nm
1550 nm
類型:
Lightwave Component Analyzer
Wavelength Options:
1310 nm|1550 nm|1310 nm|1550 nm

您對 N4375E 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助