HIGHLIGHTS

  • 500 MHz 頻寬
  • 衰減率為 20:1
  • 5.6 pF 輸入電容
  • 20 MΩ 輸入電阻 (終端為 1 MΩ 示波器輸入時)
  • 400 V CAT I 與 300 V CAT II 最大輸入電壓
  • 示波器補償範圍:10 – 25 pF

Keysight N2875A 被動式探棒提供直流至 500 MHz 及 20:1 衰減係數,可滿足廣泛的量測需求。

小巧的 2.5-mm 探棒頭直徑、低輸入電容,以及各種密間距探棒頭配件,讓 Keysight N2870A 系列被動式探棒,非常地適合用來探測今日高速數位應用中,密集的 IC 元件或表面安裝裝置。

尖銳的探棒頭裝有彈簧,幫助工程師防止探棒從待測裝置上滑落。絕緣的 IC 蓋可讓小探棒頭保持置中於 IC 引線上,防止探棒頭讓鄰近引線短路。標準直式接地接頭和自黏式銅接地墊,有助於減少接地電感,同時提供簡易地接地接取。選購的探棒頭配件,為嚴苛的應用提供了特殊功能。

相容於具備 1 MΩ 輸入的 Keysight InfiniiVision 與 Infiniium 系列示波器。

Extend The Capabilities

Featured Resources

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?