產品特性

業界最高的靈敏度

  • 最小 50 uA 的電流範圍
  • 最大 5 A 的電流範圍
  • 寬廣動態範圍 >20,000:1 或 86 dB
  • 頻寬
            • 縮小通道為 3 MHz
            • 放大通道為 500 kHz

洞察細節、縱觀全貌

  • 擷取和分析待測裝置中低位準電流的理想選擇,可用於電路特性分析,或是無線裝置電池或積體電路的電流消耗量測
  • 可在同一畫面中查看電流波形的高增益和低增益特性,以實現更準確的寬動態範圍量測
  • 探棒隨附的配件(也可單獨訂購)包含:可互換的感測器接頭、MBB 插座、探棒頭和連接線。

隨著使用電池供電的現代裝置和積體電路越來越注重環保和節能,設計工程師日益需要進行高靈敏度、小電流的電流量測,以確保這些設備的電流消耗處於可接受的限制範圍內。 N2820A 高靈敏度探棒專為寬動態範圍和高靈敏度量測而設計,可因應當前棘手的電流量測要求。

N2820A 交流/直流電流探棒靈敏度超高,可在是德科技示波器上實現 50 uA 至 5 A 的量測範圍。 其介面使用先連後斷(MBB)連接器,您無需銲接或拆銲導線,即可對待測裝置上多個位置進行探測。

N2820A 雙通道電流探棒連接到兩個示波器通道,可針對寬廣動態範圍量測同時提供低增益和高增益視圖,而 N2821A 單通道電流探棒一次可顯示一個使用者選擇的視圖。

如與 Infiniium S 系列高解析度示波器搭配使用,可組成領先業界的高靈敏度量測解決方案。 使用 Infiniium 示波器的曲線下區域量測 (電荷),您可以方便地計算指定時間的整合式電流消耗 (庫倫)。

KeysightCare Logo

擴充儀器功能

N2820A 高靈敏度交流/直流電流探棒(雙通道)的精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助

繁體中文