Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight InfiniiMax III探量系統提供最高的頻寬與極低的負載效應,讓信號傳真度與準確度更上一層樓。總計有四種不同的 Keysight InfiniiMax III探棒放大器,分別支援 16 GHz 到 30 GHz 頻寬,您可任意選擇適合的探量測系統,以兼顧效能與預算需求。Keysight InfiniiMax III 探量系統是市場中獨一無二的產品,它採用創新的 200 GHz fT InP (磷化銦) IC製程,以及背面接地導通孔和新型的厚薄膜技術,以便用於最高效能的測試應用。
主要特色