HIGHLIGHTS

  • 此探棒適用於 1000、2000 X、3000 X、4000 X、5000、6000、7000、8000、9000 系列示波器。90000A 系列請搭配使用 E2697A;90000 X 系列請搭配使用 N5449A。
  • 平坦頻寬:直流至 50 MHz,最大電流 30 Arms
  • 優異的 1% 準確度以及高信噪比
  • 過載保護功能可在遇到過大輸入時,防止探棒損壞
  • 直接連接到示波器的高阻抗 BNC 輸入
  • 「Demagnetize(消磁)」 按鈕可以消除磁芯所累積的殘磁性(residual magnetism)
  • 外接式電源供應器 N2779A 讓您只用一台電源供應器,就能連接多達三支 N278xB 探棒

最新的 N2782B 電流探棒可與任何具有高阻抗 BNC 輸入的示波器相容,為交流與直流電流量測提供精確又可靠的解決方案。

此探棒的混合式科技使用霍爾效應感測器和交流電流變壓器,可精確地連續量測直流或高達 30 Arms 的交流電流。

此電流探棒具有平坦的頻率響應、低雜訊與低插入損耗等特色,非常適合在以下這些領域進行電流量測:量測馬達驅動、切換式電源供應器、電源轉換器、控制器、磁碟機、LCD 顯示器、電子整流器,以及電流放大器驅動電感性負載的穩態或暫態電流。

在此查看所有可用的示波器電流探棒

Extend the Capabilities

Want help or have questions?