Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
新的 WireScope Pro 擴充 WireScope 350 的功能到 6A 類和 EA 類及 F 級纜線認證。透過業界領先的量測時間、重新設計的光纖探棒,以及一個新的同步外部串音 (Alien Crosstalk) 測試方法,有線電視和網路安裝業者得以獲得最大的生產力。
新的 WireScope Pro 可最佳化測試效率:業界領先的量測速度提高了測試產能。新型 Fiber SmartProbes 縮短光通訊連結的時間,不需要交換光纖即可進行雙波長測試和校驗。
是德最近開發的外部串音 (AXT) 測試解決方案,採用一種新的極其快速和具有成本效益的方法,提供卓越的 AXT 量測效能。此新的同步量測方法可縮短測試時間,從幾小時到幾分鐘。
產品特色:
產品與服務