Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight N1070A 結合了 Keysight N4877A 與 Keysight N1075A 光耦合器/轉換器,以實現高達 32 Gb/s 之光時脈還原速率。其寬廣的資料速率範圍讓您不僅可針對目前的標準進行測試,更可測試未來的 100 GbE 與 FCx32 標準。
Keysight N1070A 光時脈還原系統之 Keysight N1075A 光學式回升/轉換器有兩種版本可供選擇。一種是適用於廣泛應用之雙單模/多模版本,資料速率達 14 Gb/s; 另一版本為可針對下一代網路標準提供充足的前向誤差修正設計空間之 32 Gb/s 單模版本。
利用具有極低固有抖動如 Keysight 8611C 與 Keysight 86105C/D 光取樣頭的數位通訊分析儀,與可調整的閉環頻寬及可選擇的峰值,將可精確量測收發器。
您可透過後面板的 USB 連線以及在 Windows® 電腦上執行的獨立使用者介面,控制 Keysight N4877A 的設定值。