Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
部署新的高速串列匯流排技術、驗證現今高速數位設計、辨識寬頻射頻 (RF) 信號的頻譜內容,或是分析暫態物理現象時,您需要重現最真實的待測信號。 Keysight Infiniium 90000 X 系列示波器以提供真正的 33 GHz 類比頻寬為設計宗旨。 是德長期致力於開發專用的整合式積體電路,使得我們能夠提供各項高頻量測功能,同時達成業界最低的雜訊位準與抖動量測位準。Keysight 90000 X 系列示波器支援真正高達 33 GHz 的類比硬體效能。 藉由提供真正的 33 GHz 類比頻寬,Keysight MSOX93204A 可直接對信號進行數位轉換,分成 Ku 和 X 頻段,同時還可對 SAS-3、FibreChannel 和其他高速數位匯流排進行驗證。它甚至能夠輕易地分析複雜的 100 GBE 光學信號。 Keysight 90000 X 系列提供業界最低的雜訊以及最低的抖動量測位準,確保最佳的量測準確度。
每一款機種隨附的探量系統支援高達 30 GHz 的類比頻寬,內含的完整配件支援 28 GHz 頻寬,並提供頻寬升級能力。PrecisionProbe 是目前唯一可在示波器上運作並進行通道特性分析和補償的工具。
Keysight MSOX93204A 擁有 16 個整合式時間校準數位通道,以協助您洞察時間關聯性並執行精確的信號觸發。Keysight MSOX93204A 還擁有多種特殊模式,可幫助客戶對記憶體系統進行除錯和驗證。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。