MSOX3022T 200 MHz 示波器提供 2 個類比通道和 16 個數位通道、4 Mpts 記憶體、每秒 1 百萬個波形的更新率,以及標配的 8.5 吋電容式觸控螢幕和區域觸控觸發功能。

HIGHLIGHTS

  • 200 MHz
  • 2 個類比通道和 16 個數位通道
  • 8.5 吋大尺寸電容式觸控螢幕,方便您輕鬆檢視和分析信號
  • 獨家的區域觸控觸發功能可在短短幾秒內隔離信號
  • 每秒 1,000,000 個波形的更新率讓您能清楚查看更多信號細節 4 Mpts 記憶體和標配的分段式記憶體可擷取更多資料
  • 提供全面的升級能力:您可隨時添加頻寬、20 MHz 任意 WaveGen、3 位數 DVM、串列觸發與分析、遮罩測試等,以便輕鬆擴充量測功能
隨附的選項:
  • 3 年保固(無序號配件為 90 天,如被動式探棒)
  • 校驗證書,3 年校驗週期
  • 安全的資料清除功能
  • 每通道標配一支 N2843A 500 MHz,10:1 衰減被動式探棒
  • 標配一條 N2756A 16 數位通道 MSO 纜線
  • 多國語言版本介面和輔助說明:有英文、簡體中文、繁體中文、捷克文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、波蘭文、泰文和土耳其文可供選擇
  • 文件光碟,內含不同語言版本的操作指南、服務指南,以及程式設計手冊
  • 適合不同國家的電源線和套板

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助