這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
應用
- 可轉移的應用(也可機架安裝)
功能
- 5 個 AXIe 儀器模組插槽
- 嵌入式 AXIe 系統模組
- 高功率,每個插槽具備 200 W 散熱能力
效能特性
- 每個模組插槽配有 Gigabit LAN 連接
- 連接至系統控制器的 Gen 2 PCIe x8 介面,可透過外部控制器提供高達 4 GB/s 的資料速率
- 每個模組插槽配有 Gen 2 PCIe x4 鏈路(最高資料速率為 2 GB/s)
M9505A AXIe 機箱與 AXIe 1.0 規格完全相容。 包含一個不占用儀器插槽的嵌入式系統模組(ESM), 用於執行 AXIe 規格包含的機箱管理功能。 此外,它還提供 PCI 和 LAN 介面,以便連接外部電腦、外部時脈和觸發連接器,以及是德科技專用的機箱與機箱同步連接器。 可根據 AXIe 規格,在 M9514A 中部署最多 62 對的本地匯流排。 如結合使用 M9505A 與 M9048A PCIe 桌上型轉接器,可實現最高的系統頻寬。
儀器模組插槽以水平方式排列,可顯著節省機架空間。 如此精密的布局,再搭配高效能的散熱系統,讓您能輕易將機箱放置於僅 4U 的機架空間中。 M9505A 易於維護,安裝於機架時可卸下電源供應器和風扇托架。
主要技術規格
頻寬
4 GB/s
連接介面
LAN
PCIe
說明
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
Form Factor
AXIe
Height
4U
高度
4U
頻寬
連接介面
說明
Form Factor
Height
高度
4 GB/s
LAN
PCIe
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
AXIe
4U
4U
查看更多
頻寬:
4 GB/s
連接介面:
LAN
PCIe
說明:
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
Form Factor:
AXIe
Height:
4U
高度:
4U
Platform:
AXIe
Slots:
5
Slots:
5 slots
類型:
AXI Chassis
標準配置
Prev
AXIe 5 插槽機箱
應用
- 可轉移的應用(也可機架安裝)
功能
- 5 個 AXIe 儀器模組插槽
- 嵌入式 AXIe 系統模組
- 高功率,每個插槽具備 200 W 散熱能力
效能特性
- 每個模組插槽配有 Gigabit LAN 連接
- 連接至系統控制器的 Gen 2 PCIe x8 介面,可透過外部控制器提供高達 4 GB/s 的資料速率
- 每個模組插槽配有 Gen 2 PCIe x4 鏈路(最高資料速率為 2 GB/s)
Next
您對 M9505A 感興趣嗎?
擴充 AXIe 5 插槽機箱功能
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助