這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9156C PXI 混合式雙路轉換切換模組,直流至 26.5 GHz
HIGHLIGHTS
特定應用規格
- 在 200 萬次操作壽命中,提供保證的 0.03 dB 插入損耗,以確保測試結果的準確度
- 在 8 GHz 時,提供 94 dB 的絕佳隔離度,可將高密度 ATE 系統的串擾減至最低
- 具有直流至 26.5 GHz 的寬運作範圍,適合大多數的通訊及航太/國防應用
功能
- 可於自動測試應用中,路由射頻與微波信號
- 可依需求靈活打造切換矩陣,進而降低解決方案成本
- 利用是德科技令人安心信賴且經驗證的切換器技術,提供多用途、高品質的切換器
效能特性
- 提供可重複的出色 0.03 dB 插入損耗
- 長壽命週期 - 保證 2 百萬次週期,典型值為 5 百萬次週期
- 絕佳的隔離度與低 SWR
Keysight M9156C 混合式 PXI 雙路轉換切換模組整合了兩個 L7222C 同軸轉換切換器。它是一個 2 插槽寬的模組。
M9156C 在直流至 26.5 GHz 範圍內運作,可針對自動測試設備(ATE)系統的量測與自動化,提供經濟實惠的操作切換解決方案,而且不會降低射頻效能。它可用於 ATE、射頻通訊量測,以及射頻參數量測等需要以堅固的切換模組來進行信號路由之應用。Keysight M9156C 轉換切換器可用於許多不同應用,以增加系統靈活性並簡化系統設計。例如,在兩個輸入和兩個輸出之間進行切換,或是旁路連接主動元件。
M9156C 在 2 百萬次週期壽命中,提供優異的 0.03 dB 插入損耗重複性、維持信號完整性所需的出色隔離度,以及可降低量測不確定性的低 SWR。
主要技術規格
Acquire Rate
N/A
Configuration
Dual Transfer (DPDT)
ConnectCheck
Dual Transfer (DPDT)
Form Factor
PXIe
Modular
Frequency
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range
N/A
Acquire Rate
Configuration
ConnectCheck
Form Factor
Frequency
Frequency Range
N/A
Dual Transfer (DPDT)
Dual Transfer (DPDT)
PXIe
Modular
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
N/A
查看更多
Acquire Rate:
N/A
Configuration:
Dual Transfer (DPDT)
ConnectCheck:
Dual Transfer (DPDT)
Form Factor:
PXIe
Modular
Frequency:
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
18.1 GHz - 26.5 GHz
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range:
N/A
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
最高頻率:
26.5 GHz
模組類型:
Microwave Transfer Switch
RF/Microwave
Number of Channels:
64
Platform:
PXIe
Ports:
8
Switch Configuration:
2-Wire
Switch Type:
High-Density Multiplexer
類型:
PXI Electromechnical Switch
Standard Configurations
Prev
PXI 混合式雙路轉換切換模組,直流至 26.5 GHz
特定應用規格
- 在 200 萬次操作壽命中,提供保證的 0.03 dB 插入損耗,以確保測試結果的準確度
- 在 8 GHz 時,提供 94 dB 的絕佳隔離度,可將高密度 ATE 系統的串擾減至最低
- 具有直流至 26.5 GHz 的寬運作範圍,適合大多數的通訊及航太/國防應用
功能
- 可於自動測試應用中,路由射頻與微波信號
- 可依需求靈活打造切換矩陣,進而降低解決方案成本
- 利用是德科技令人安心信賴且經驗證的切換器技術,提供多用途、高品質的切換器
效能特性
- 提供可重複的出色 0.03 dB 插入損耗
- 長壽命週期 - 保證 2 百萬次週期,典型值為 5 百萬次週期
- 絕佳的隔離度與低 SWR
Next
Interested in a M9156C?
Extend the capabilities for your PXI 混合式雙路轉換切換模組,直流至 26.5 GHz
Featured Resources for M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch, DC to 26.5 GHz
Want help or have questions?