產品特性

M8136A 通用信號處理架構(USPA)系統是具備超強效能、可配置、完全可程控的即時環境,可用於開發和測試新的信號處理演算法、超快的資料產生和擷取應用,以及各種快速原型設計應用。 USPA 系統提供無可比擬的效能和卓越的經濟效益。

M8136A 擁有最大的配置靈活性,非常適合以下應用:

  • ASIC 和系統單晶片(SoC)原型設計
  • 行動裝置模擬、6G 原型設計
  • 同調和直接檢測光學系統的研究與開發
  • 超快的資料擷取/產生
  • 光通訊
  • 雷達通道模擬
  • 物理研究
  • 現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)

大幅增強原型設計能力,以支援目前和未來的應用

您可分批採購是德科技 USPA 模組和元件,先完成基本配置,之後再進行擴充,以滿足開發需求。

例如,您可先購買 M8135A 預先配置系統,等到將來再購買 M8136A 選項進行升級,以便擴充系統功能。

高度模組化且易於擴充的 USPA 平台,讓您能在未來或平行專案中,重複使用任何模組,或者快速重新配置,以滿足不斷變化的專案需求。

主要規格

配置類型

完全可配置

主機板

1 或 2 個
FPGA 插槽

FPGA

XCVU9P、XCVU13P 或 XCVU37P

資料模組

可配置數量
ADC3 68 GSps
DAC3 72 GSps

V2 分線板

可配置數量

V2 纜線

可配置數量

想查看更多規格嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助