尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight M8091BSCA 電子接收器測試應用軟體,專為協助並簡化壓力信號校驗,以便測試符合 IEEE 802.3bs/cd 200GAUI-4 和 400GAUI-8 PAM4 標準的主機和模組以及背板。是德科技廣泛的儀器均提供支援。 它可大幅減少使用者操作,並且透過遠端控制所有需要的儀器,自動執行必要的校驗和相符性測試。
- 支援的標準包括 IEEE 200GAUI-4 & 400GAUI-8 晶片對模組(C2M)(主機和模組)、晶片對晶片(C2C)和 IEEE 50GBASE-KR、100GBASE-KR2、200GBASE-KR4 背板(KR)PAM-4(26.5625 GBaud)。
- 依據 IEEE 802.3bs 標準進行引導式設定、自動壓力信號校驗和符合性量測。
- 支援的硬體配置範圍廣泛。
- 提供節點鎖定、可轉移、網路、USB-dongle 等永久授權期限類型
此測試應用軟體由是德科技的策略合作夥伴 BitifEye 數位測試解決方案公司開發,該公司是高速數位測試自動化市場的領導者,提供與是德科技儀器產品系列互補的整合式解決方案。
免費試用
M8091BSCA IEEE 802.3bs/cd 電子接收器符合性測試應用軟體。
M8091BSCA IEEE 802.3bs/cd 電子接收器符合性測試應用軟體下載,以及發布說明。
您對 M8091BSCA 感興趣嗎?
擴充您的 M8091BSCA 功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助