這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 波峰因數大於 4 的隨機位準干擾
- 正弦位準干擾
- 共模和差模
- 頻寬可調整最高至 32 GHz
- 具備 4 個不同的輸出通道,無需使用平衡不平衡轉換器
- 振幅可調整最高至 1 Vpp(se)、2 Vpp(diff.)
- 一個 AXIe 模組插槽,結合配置 M8040A 高效能 BERT
- M8000 系列 M8070B 系統軟體圖形操作介面和遠端控制 BER 測試解決方案
Keysight M8054A 干擾源可為支援高達 64 Gbaud 符碼率的高速數位接收器測試,產生重複且準確的位準缺陷。
目標應用:
以 PCIe® 4/5、OIF CEI-56G、IEEE802.3 bs、bj、cd、by、SAS 裝置和其他高速數位介面進行接收器測試。
主要技術規格
Line Coding
PAM4
NRZ
模組類型
Interference Source
Line Coding
模組類型
PAM4
NRZ
Interference Source
查看更多
Line Coding:
PAM4
NRZ
模組類型:
Interference Source
支援的資料速率:
64 Gbaud
類型:
Interference Source
Interested in a M8054A?
Extend the capabilities for your Interference Source, 32 GHz
Featured Resources for M8054A Interference Source, 32 GHz
Want help or have questions?