已經擁有 BERT?

即日起,將您現有的 BERT 或他牌產品,換購為新的 BERT,最高可享 27% 優惠折扣。

產品特性

  • 2 至 120 GBd 的符碼率
  • 支援不歸零(NRZ)、PAM3、PAM4、PAM6 和 PAM8 線路編碼
  • 內建 7 個分流器解加強,可改善通道損耗補償
  • 轉態時間 < 5 ps,均方根(RMS)固有隨機抖動 < 100 fs
  • 提供經過整合和校驗的抖動注入,以執行 RJ、PJ1、PJ2、BUJ、sRJ、clk/2 接收器容差測試
  • 具備整合式時脈回復和強大的等化功能,方便您即時對高達 64 GBaud 的PAM4 進行誤碼分析
  • 靈活的解決方案,可透過軟體授權進行升級

目標應用

M8050A 可協助工程師設計並分析晶片、裝置、收發器模組、子元件、電路板和系統的特性。 它還可快速測試在伺服器、電腦、資料中心和通訊等產業中,資料速率高達 120 GBd 的串列 I/O 埠。 將 M8050A BERT 與 Keysight UXR 系列 80 GHz 示波器搭配使用,可打造一個完整的 1.6T 接收器和發射器測試解決方案,以評估您的乙太網路系統。

KeysightCare Logo
KeysightWarranty Logo

主要技術規格

支援的資料速率
120 Gbaud
Line Coding
NRZ
PAM3
PAM4
PAM6
PAM8
Standards
PCIe 7.0
PCIe 6.0
PCIe 5.0
USB4
400/800/1600 GbE
OIF-CEI-112G
OIF-CEI-224G
Number of channels
1
2
模組類型
Pattern Generator
Error Analyzer
支援的資料速率
Line Coding
Standards
Number of channels
模組類型
120 Gbaud
NRZ
PAM3
PAM4
PAM6
PAM8
PCIe 7.0
PCIe 6.0
PCIe 5.0
USB4
400/800/1600 GbE
OIF-CEI-112G
OIF-CEI-224G
1
2
Pattern Generator
Error Analyzer
查看更多

 

 

 

 

 

我們強大儀器的幕後功臣

為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技的客製化積體電路,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些由是德科技團隊開發的 MMIC,在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠製造,以及客製的 ASIC 信號處理能力,以提供業界最快速、最可靠的量測儀器。 您可依賴是德科技,加速實現下一個創新。 是德科技高效能 BERT 和 AWG 採用我們獨家的半導體,可提供 Terabit 傳輸系統所需的速度、頻寬和靈活性,以便產生出色的眼圖。

紅色 4x

全新的 SD7150A 接收器和發射器 CSI 測試套件解決方案可將 UXR 當作誤差檢測器,協助您解決接收器問題! 在這個新的套件中,M8050A 可支援高達 120 GBd 的碼型產生,而 UXR 可與 M8070B 軟體搭配使用,當作擷取式誤差分析儀:

  • 數位等化 – 讓客戶可模擬具備使用者定義/任意等化功能的數位接收器,並對軟體等化信號進行誤差計數
  • 靈活的時脈回復設定
  • 出色的輸入靈敏度和低雜訊
M8050A 120 GBd High-Performance BERT

您對 M8050A 感興趣嗎?

透過 KeysightCare 服務精心策劃的支援方案,快速實現創新

隨著數位和射頻測試的複雜性不斷升高,KeysightCare 服務可協助您最佳化專案時程、降低風險,同時確保最終的產品品質。

本頁面所列的儀器均提供 1 年的 KeysightCare Assured 服務,以及服務升級選項。

  • 藉由訂閱具最高層級的優先維修合約,您可大幅延長正常運作時間,進而減少因設備停機或故障而導致的延遲。
  • 透過經是德科技認證的校驗服務,優先安排週轉時間,以提高量測可預測性。
  • 是德科技專家可在最短時間內,最優先回應您的請求,讓您能更快解決問題,並將測試與量測流程最佳化。
  • 透過多年期方案來降低成本或將意外的預算事件降到最低,以便鎖定最低的價格,即可消除任何隱藏或額外的成本。
KeysightCare Lab

M8050A 120 GBd 高效能 BERT 的精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助

繁體中文