產品特性

強大的測試序列及測試計畫建立功能

  • 快速的執行和測試流程圖像化、分析和洞察
  • 可擴充的模組化「外掛」軟體架構。 您可利用提供的外掛程式,或是自行開發。
  • 建立在 PathWave 軟體平台和 OpenTAP 開放原始碼測試定序器之上

授權

  • 提供永久授權或每年續約的固定(節點鎖定,單一 PC)、可轉移及網路/浮動授權。

PathWave 測試自動化軟體提供強大、靈活及可擴充的測試序列及測試計畫建立功能。另外還提供其他功能,以將您的測試軟體開發及整體效能最佳化。 PathWave 測試自動化軟體平台奠基於 PathWave 軟體平台之上,讓您能快速建立您的測試解決方案,讓團隊的工作效率最大化,並且加速產品的上市時間。

KeysightCare Logo

Free Trials

測試自動化平台開發者系統 2017

  • 索取本軟體 30 天免費試用授權
  • 在您的 PC 中啟用量測應用軟體
  • 評估具完整功能的應用軟體,不會有任何限用功能
PathWave Test Automation Software

Interested in a KS8400A?

Extend the capabilities for your 測試自動化平台開發商系統

需要帮助或遇到问题?

繁體中文