產品特性

Keysight F9650A 縮距場天線量測系統(CATR)經過最佳化,可為 5G NR 毫米波測試提供最準確的空中傳輸量測。 F9650A 整合了是德科技網路模擬解決方案,以支援射頻設計驗證、射頻符合性測試、無線資源管理(RRM,支援一個到達角,AoA)、射頻解調和射頻載波驗收測試。 藉由與是德科技頻譜分析儀、信號源、網路分析儀和毫米波收發器系統進行整合,可支援各種不同的非信令和天線量測應用。

利用 F9650A 平台架構,以及多元的選項和升級選項,客戶可根據需求自信配置試驗室。 可選擇頻內(24 至 42 GHz)或雜散(6 至 110 GHz)探棒饋送組件、添加 FR1 和 FR2 鏈路天線,以及各種校驗套件。 添加進行 3GPP 符合性測試和裝置/UE 研發所需的極端溫度條件(ETC)。 F9650A 還提供多種靜區尺寸(30 cm 或 45 cm)和待測裝置(DUT)定位器供您選擇,以因應各種不同 UE 的需求。

試驗室軟體可對試驗室定位器進行全面操控,並支援座標系統和量測網格、儲存/叫出試驗室校驗資料,以及 2D/3D 繪圖功能。 是德科技測試自動化平台(TAP)外掛程式可簡化信號與網路分析儀的整合任務。

主要技術規格

Use Case
RF/Demod/RRM
Antenna Measurement
Maximum Angles of Arrival
1
Maximum Quiet Zone Size
40 cm
Frequency Range
24 GHz to 42 GHz
24 GHz to 55 GHz
Measurement Type
Indirect Far Field (IFF)
Maximum DUT Weight
10 kg
Use Case
Maximum Angles of Arrival
Maximum Quiet Zone Size
Frequency Range
Measurement Type
Maximum DUT Weight
RF/Demod/RRM
Antenna Measurement
1
40 cm
24 GHz to 42 GHz
24 GHz to 55 GHz
Indirect Far Field (IFF)
10 kg
查看更多

是德科技客服中心提供您需要的協助

Sweden