這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
所有 8 個通道皆提供 2.5 GHz 頻寬的 8 合 1 儀器,配備硬體加速繪圖功能以及可全面升級能力
產品特性
- 所有 8 個類比通道皆提供 2.5 GHz 頻寬
- 採用 ASIC 技術,可提供空前的高速測試速率
- 高達 9.0 的有效位元數(ENOB)和低至 43 µV 的雜訊,可確保量測結果準確可靠
- 最大記憶體容量為 1.6 Gpts
- 7 合 1 儀器,功能更齊備
- 所有規格皆可升級,包括頻寬和通道數
隨附的選項:
- 每個通道皆配備一個 N2873A 500 MHz 被動式探棒
- 探棒配件收納包
- 提供當地適用的電源線
- 前面板保護蓋
- BNC 校驗纜線
- 鍵盤和滑鼠
- 示波器出貨時,硬碟內已安裝 Keysight I/O 程式庫套件、使用者手冊和程式設計手冊
- 1 年期原廠校驗證書
- 請至 Keysight.com 下載服務指南
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助