產品特性

用於測試商用串列式逆變器的電源

太陽能模擬器是可自動調整範圍的可程控直流電源,可模擬光伏陣列在不同環境條件(溫度、輻照度、老化、電池技術等)下的輸出特性,讓您能快速而全面地測試逆變器 MPPT 演算法和逆變器效率。 DG8900 SAS 控制軟體可繪製太陽能 IV 曲線,並將其下載到單一輸出解決方案。 如為多路輸出,請使用 DG8900 SAS 控制軟體,最多可控制 12 個 N8900APV 電源。   

  • 並聯多個電源供應器,以獲得高達 150 kW 的功率
  • 測試多路輸入逆變器
  • 繪製 Sandia、EN50530 和專屬曲線
  • 查看 IV 曲線、最大功率點
  • 靜態和動態 EN50530 MPPT 測試
  • 自動執行 EN50530 測試並產生格式化報告
  • LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和類比介面
  • 使用既有的配電,以及 208 和 400 VAC 輸入

高效能的功率、安全保護和分析功能

EV1003A 功率轉換器測試解決方案匯集了三款可用於測試功率轉換器的儀器:RP7900 系列再生電源系統、SD1000A 安全斷路,以及 PA2203A IntegraVision 功率分析儀。

  • RP7900:環保的再生能源設計,可降低散熱和電源成本
  • SD1000A:使用備用的安全斷路系統(僅限 500 V 和 950 V 機型)排除故障,確保輸出安全(斷開電路)
  • PA2203A:在 12.1 吋觸控螢幕上,查看高速數位轉換器的暫態、湧入電流和狀態變化

主要技術規格

最大功率
20 kW
類型
Compact Solution with Safety Disconnect 
最大功率
類型
20 kW
Compact Solution with Safety Disconnect 
查看更多
最大功率:
20 kW
類型:
Compact Solution with Safety Disconnect 

您對 EV1003A 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助