Keysight EL34243A 桌上型直流電子負載配有雙輸入和內建資料記錄器,提供多種測試結果檢視模式,讓您對測試結果充滿信心。 可將兩個隔離且獨立的輸入並聯,以測試高達 120A 和 600W 的負載。

產品特性

額定輸入

  • 0-150 V、0-60 A、300W
  • 0-150 V、0-60 A、300W

操作模式

定電流、定電壓、定電阻、定功率

定電流編程準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 低,0.6 A; 0.04% + 130 μA
  • 中,6 A; 0.04% + 2 mA
  • 高,60 A; 0.04% + 12 mA

定電流讀回準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 低,0.6 A; 0.04% + 120 μA
  • 中,6 A; 0.04% + 1.8 mA
  • 高,60 A; 0.04% + 9.6 mA

Keysight EL30000 系列桌上型電子負載備有三個型號,均內建資料記錄器。 Keysight EL33133A 基本效能電子負載提供經濟實惠的價格、有限的範圍,以及 40 A、150 V 和 250 W 的單路輸入功率。 另備有兩種高效能型號提供額外的功率範圍:Keysight EL34143A 單路輸入 60 A、150 V、350 W 和 EL34243A 雙路輸入 60A、150V、600 W。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助