Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
停產通知:Keysight RF PNA網路分析儀E8356A、E8357A、E8358A、E8801A、E8802A、E8803A、N3381A、N3382A和N3383A,將於2005年5月1日起停售。這些產品的支援期限到2012年7月1日止。
建議選購的替代產品為Keysight ENA & PNA-L系列網路分析儀。ENA系列涵蓋300 kHz到8.5 GHz的頻率範圍,有2、3和4埠等機型可供選擇。PNA-L系列提供RF PNA的重要功能,其程式碼與RF PNA的相容。PNA-L系列涵蓋300 kHz到50 GHz的頻率範圍,有2和4埠兩種機型可供選擇。
Keysight E8802A向量網路分析儀是PNA系列網路分析儀平台的一員,兼具快速與精確的優點,能滿足現今嚴苛的元件測試需求。PNA系列提供快速的掃描速度、寬廣的動態範圍、較低的軌跡雜訊和彈性的連接能力,來克服這項測試挑戰。
強大的自動化和自助工具,使這台儀器非常適合研發與製造使用。