尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 分別使用不同的前端,模擬多達 3 個單獨的目標
- 支援 4 公尺至 300 公尺的可變距離模擬,以及兩個客戶定義的固定範圍
- 低突波放射,-50 dBc(典型值)
- 低相位雜訊,-101 dBc/Hz @ 10 kHz(典型值)
- 可同時進行模擬和量測
- 提供前端配置,包括單站或雙站天線配置
- 每個前端都隨附對準雷射
E8718A 雷達目標模擬器(RTS)擴充了前一代 E8708A 的基本功能,可在設計生命週期的不同階段,為客戶提供無與倫比的易用性。 有鑑於汽車雷達測試的要求將不斷變化,E8718A 納入了更多元的測試,包括干擾測試,以及多目標、多角度測試,讓客戶為迎戰未來挑戰做好準備。
為了增加雷達目標模擬器實體定位的靈活性並改善信號效能,E8718A RTS 現在配備了全新設計的遠端射頻收發模組或遠端前端。 有了這些遠端射頻收發模組,工程師可同時模擬目標並進行量測,不像先前的機型需不停地進行切換。
深入了解汽車雷達信號分析與信號產生系統
主要技術規格
頻寬
4 GHz
Frequency Range
76-81 GHz
Targets Simulated
3
Test Types
Radar Target Simulation
類型
Radar Target Simulator - Three Targets
頻寬
Frequency Range
Targets Simulated
Test Types
類型
4 GHz
76-81 GHz
3
Radar Target Simulation
Radar Target Simulator - Three Targets
查看更多
您對 E8718A 感興趣嗎?
擴充雷達目標模擬器功能
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助