Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
如需進一步瞭解實驗室應用軟體可支援的功能,請參閱 UXM LTE/LTE-A 功能應用比較表
Keysight E7630A LTE/LTE-Advanced 實驗室應用軟體可在 E7515A UXM 無線測試儀上運作,以提供實現您的 UE 或晶片組設計效能所需的整合式功能。確保您的裝置能夠以整合式衰減、靈活的接收器測試,以及可信任的 X 系列發射器量測功能,藉由模擬各種複雜的網路運作,例如行動特性、IMS/VoLTE 和 (F)eICIC,進而驗證產品的功能性。使用備受業界肯定的 X 系列量測應用軟體檢查發射器相容性並解決問題。E7630A 和 UXM 無線測試儀可讓您測試最新的 UE 和晶片組設計、驗證目前的 LTE-Advanced 高達 600Mbps 的資料速率效能,並且因應日趨複雜的要求。
專注於射頻設計驗證嗎? 請點選「選項與配件」標籤,以了解關於 E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體的詳細資訊。
1 支援三個或更多個細胞或子載波的測試功能需要同時連接兩個 UXM 2 不支援 CSAT (載波感測調適傳輸)