Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight E5813A網路式5埠USB集線器採用LAN技術,突破5公尺長的USB接線限制,讓USB設備能夠位在區域網路(LAN)的任何位置。使用E5813A USB埠來進行儀器與設備的遠端連接,以構成一個完整的測試系統。不需要設定任何的切換器或安裝PC介面卡。
連同軟體一起出貨的E5813A,讓5個USB埠看起來就像電腦上的埠一樣。隨附的工業標準VISA IO Libraries,則提供儀器指令以控制設備。您最多可以連接5台設備,每個埠可提供最高12 Mbps的速度。