Keysight E5263A 2 通道 IV 分析儀是一款經濟型解決方案,用於電壓/電流供應與量測的電流電壓(IV)特性分析,具有出色的電流量測效能,可以量測最低 5 pA 的電流。

HIGHLIGHTS

電流電壓(IV)量測功能

  • 準確而精密的量測範圍,電流範圍為 5 pA 至 0.2 A,電壓範圍為 100 µV 至 100 V
  • 支援單點和掃描量測功能
  • 脈衝單點和掃描量測,最小脈衝寬度達 500 µs

EasyEXPERT group+ 軟體

  • 在使用者 PC 上提供特性分析環境
  • 使用鍵盤和滑鼠,進行直覺式 GUI 介面操作
  • 提供多種量測模式(應用測試、典型測試和快速測試),以實現快速設定和量測執行
  • 圖形顯示和自動分析功能,可產生資料並導入 Excel 和圖像,以便進行分析和報告

E5263A 硬體

  • 具備高功率 SMU(HPSMU)和中等功率 SMU(MPSMU)的預先安裝配置。
  • 提供高速類比數位轉換器(ADC)。
  • 主機中配備主動接地單元(GNDU),以施加 0 V 電壓並汲入高達 2.2 A 的電流

Keysight E5262A 和 E5263A 2 通道 IV 分析儀是經濟型的電流電壓(IV)特性分析解決方案。E5262A 和 E5263A 支援多種 2 通道電源量測設備(SMU),提供同級產品中最佳的電壓/電流供應和量測效能,可量測最低 5 pA 的電流。基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 特性分析軟體,可安裝在您的 PC 上,以支援特性分析中要求的所有任務,例如量測設定和資料分析。E5262A 和 E5263A 是一款出色的解決方案, 整合了多項強大的 SMU 量測功能與基於 GUI 的特性分析軟體,可確保您以可靠且高效率的量測,對二端或三端元件(例如材料和主動/被動式元件)進行特性分析和評估。

Keysight EasyEXPERT group+ 軟體支援互動式手動操作以及結合半自動晶圓探棒的自動操作,可在從量測設定和執行,到結果分析和資料管理的整個特性分析過程中,實現高效能且可重複的元件特性分析。Keysight EasyEXPERT group+ 透過直覺式 GUI 介面操作,方便您快速輕鬆地執行電流電壓(IV)特性分析,並可選擇在每次量測結束後,將測試條件和量測資料自動保存到獨有的內建資料庫(工作區)中,以確保不會遺失重要的資訊,並且在日後能夠重複執行該量測。憑藉這些多元量測功能,Keysight E5262A/E5263A 可提供經濟型電流電壓(IV)特性分析解決方案。

除了作為分析儀使用,E5262 和 E5263A 還可以作為系統元件 SMU 在機架和插拔式(stuck)測試系統中使用。它可針對電流電壓(IV)量測提供高量測速率和出色的可擴充性,同時保持低成本。您可透過支援強大量測功能的 FLEX 指令集,從遠端操控分析儀。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助