產品特性

  • 頻率範圍為 50 MHz 至 20 GHz。
  • 多達 10 埠的全交叉式量測或最多 22 埠的量測功能。
  • 可與 4 埠 ENA(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)結合使用。
  • 針對 ENA 進行最佳化的快速切換速度。
  • 溫度控制功能,提供出色的量測穩定性。
  • 用於控制主動式多埠 DUT 的內部直流電源。
  • 量測精靈助手(MWA)軟體。

Keysight E5092A 是可靈活配置的多埠測試儀,可結合 4 埠 ENA 網路分析儀(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A),為各種研發和製造量測應用,提供高達 20 GHz 的完整多埠解決方案。 如此強大的產品組合,可對手機前端模組(FEM)、WLAN 應用或其他通用的多埠裝置,執行多埠測試。 此測試儀提供靈活的配置功能,可依測試應用的需要來客製切換矩陣。 E5092A 可與量測精靈助手(MWA)軟體(E5080A-790、E5071C-790、E5070B/71B-790)搭配使用,以簡化複雜的多埠測試配置,進而提高測試站的效率和量測效率。

閱覽:應用說明 - 適用於 ENA 網路分析儀的全方位多埠解決方案

Configurable Multiport Test Set

您對 E5092A 感興趣嗎?

E5092A 可配置多埠測試儀的精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助