Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
是德科技基礎直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。E3631A 80 W GPIB 三路輸出電源供應器外形輕巧,適合作為桌上型電源使用;具有低輸出漣波和雜訊;內建量測和基本的可程控特性,配備 GPIB 和 RS232 介面。這款乾淨、可靠的電源供應器專為通用應用而設計;它結合便利的桌上型儀器功能,在小型的多路輸出機身中提供靈活的系統性能。
直流功率必須堅如磐石… 穩定地持續運轉 15 年。
市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。