這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
E36231A 能夠在完全可程控的桌上型設計上,藉由自動調整範圍架構提供更有效的功率;具有 LAN、USB 和選配的 GPIB 介面。
產品特性
額定輸出 ─ 200 W
- 輸出 1:0 至 30 V、0 至 20 A
程控準確度 ±(% 輸出 + 偏移)
- 電壓:0.03% + 4 mV
- 電流:0.1% + 6 mA
漣波與雜訊(20 Hz 至 10 MHz)
- 常模電壓:<350 µVrms / 4.5 mV p-p
- 常模電流:<1 mA rms
讀回準確度 ±(% 輸出 + 偏移)
- 電壓:0.03% + 4 mV
- 電流:0.1% + 6 mA
- 低範圍電流,<100 mA:0.25% + 160 uA
E36200 系列是由兩個 200 W 的單輸出電源供應器和兩個 400 W 的雙輸出電源供應器所組成。自動調整範圍技術可在所有輸出電壓下,提供最大的可用電流。使用自動並聯或自動串聯功能,在內部將兩個輸出連接到一個輸出,以便將功率加倍,可因應最高電流 40 A(E36233A)或最高電壓 120 V (E36234A)的電源設備。一個單輸出電源供應器可對需要高達 200 W 電壓的裝置供電。兩個輸出電源供應器則可對兩個獨立的 200 W 通道供電,並結合為一個單獨的 400 W 通道。
200 和 400 W 可用功率
- 自動調整範圍可在所有電壓設定下提供更多電流
- 自動並聯最高 40 A 的電流
- 自動串聯最高 120 V 的電壓
- 提供可變的轉換率,可控制湧入電流
低雜訊,DUT 保護和精密量測
- 350 µVrms 雜訊
- 電壓過高、電流過大和溫度過高保護
- 本地 2 線式或遠端 4 線式量測
- 低範圍電流量測
完全可程控電源供應器
- USB、LAN、數位 I/O 和選配的 GPIB
- BenchVue PS 應用軟體
- E3633A/34A 模式
先進特色
- 資料記錄器
- 輸出條列功能
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助