這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
E36154A 直流電源供應器,提供單路輸出和自動調整範圍功能、30 V、80 A、800 W、LAN 與 USB 介面,以及 E36150ADVU Scope View 和任意波形產生器套件。
產品特性
Keysight E36154AGV 包含 Keysight E36154A 直流電源供應器,以及 Keysight E36150ADVU(Scope View 和任意波形產生功能,適用於 E36150 系列桌上型電源供應器)。 E36154A 提供單路輸出和自動調整範圍功能、30 V、80 A、800 W,以及 LAN 與 USB 介面。
AWG 提供多達 512 個設定點和可配置的停留時間,讓您能夠產生並模擬複雜的波形。 支援正弦波、步進波、斜波、階梯波、脈衝波、梯形波,以及指數波形等各種任意波形。
Scope View 支援高達 10 us/100 kHz 的取樣率和 256K 個樣本。 藉助這些功能,您可準確分析待測裝置的動態暫態特性,包括電流負載脈衝、峰值需求、壓降、上升時間,以及其他直流暫態和干擾。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助