The Keysight E36154A is a 800W Autoranging Benchtop single power output DC power supply, 30V, 80A with LAN and USB interfaces. GPIB interface is available as an option

產品特性

額定輸出功率 - 800 W

  • 輸出 1:0 至 30 V,0 至 80 A

程控準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流:0.1% + 20 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 10 MHz)

  • 常模電壓:<50 mV p-p
  • 常模電壓:<5 mV rms

讀回準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流:0.1% + 20 mA
  • 低範圍電流:0.1% + 250 uA

Keysight E36154A 是一款 800 W、30 V、80 A 自動範圍調整的桌上型單電源輸出直流電源供應器。 E36154A 包含各種先進的特性分析工具,例如資料記錄、選配的示波器檢視和任意波形產生等工具。 如此可對功率模擬應用進行深入分析並執行精準的輸出調變,進而在不影響品質的情況下加快專案開發速度。 將所有功能結合在一起,為您提供了一套單機解決方案,無需使用多台儀器來進行測試、省去複雜的設定,進而節省時間並降低測試成本。

E36154A 帶來了一項關鍵的創新 – 可拆卸的前接線柱,支援高達 80 A 的大電流。 可拆卸的接線柱方便您輕鬆接觸電源輸出端,進而實現與 DUT 的無縫纜線連接。 更重要的是,前接線柱內建自動保護機制,可確保您和設備的安全。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

KeysightCare Logo

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助

Austria