Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
新的Keysight E1985D包含三種快速切換測試應用軟體:E1985B、E1985C和E1985E。是德的快速切換測試應用軟體是以套件形式供應,而不分開銷售。
為測試新的多重格式設備,儀器必須同時提供彈性的技術格式,以及在這些格式間快速切換的能力才行,因此是德特別擴充了它的快速切換測試應用軟體(TA)產品線。每一種快速切換TA都是在Keysight 8960 Series 10無線組件上執行,它們是專為減少測試設定、大幅縮短測試時間、以及協助您達到客戶對多重格式無線設備的需求而設計。我們的快速切換TA可讓您以不到2秒鐘的時間在不同的測試應用軟體間切換,以節省您在重新配置生產線時的設定時間!
這些TA都針對好幾種類比與數位行動通訊格式,提供廣泛的發射器與接收器測試。它們支援完整的信令(主動模式)、有限的信令(測試模式)及CW模式。有關特定格式的測試能力細節,請參考支援該格式的應用軟體:GSM、GPRS和EGPRS為E1968A,AMPS和136為E1961A,cdma2000、IS-95和AMPS為E1962B,W-CDMA為E1963A,1xEV-DO為E1966A。
獲得Keysight 8960測試儀證實可靠的優點。由於這些測試解決方案都以高效能的8960系列10測試儀為主,因此您可以獲得超快的量測速度、簡易的程式設定、準確度、以及全球的服務與支援等額外的優點。8960的多重格式能力可降低您的成本,因為單一測試組件提供了彈性格式的製造能力。這些功能可以協助您縮短測試開發時間、提高產能及減少支援成本。