Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
8960 (E5515C) 無線通訊測試儀適用的 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 行動測試應用軟體,提供了重要功能,可同時驗證信號與非信號模式中,GSM、GPRS 與 EGPRS 行動裝置的效能。功能選項現在支援 Evolved EDGE (E-EDGE)。這項測試應用軟體專用於大量製造與無線裝置開發,可協助您達成 GSM、GPRS 與 EGPRS 無線裝置的面市時間目標。特殊的校驗功能,例如快速設備調節 (Fast Device Tune, FDT)、相位與振幅比較時間 (PAvT)、IQ 擷取與 EGPRS AM-PM 對準功能,可大幅縮短手機校驗時間。增強的音訊量測、完整 SMS 測試功能、8PSK 隨機頻率偏移,將能進行有效的手機開發與設計。單通道 GPS 信號源、模擬單一衛星信號,以及 FM 廣播信號源都是其他可用的功能,可加速 GPS 與 FM 接收器校驗。利用快速切換應用軟體 (Keysight E1987A) 或 TD-SCDMA (Keysight E1969A),您可以進行 GSM 與 W-CDMA 或 TD-SCDMA 間的交遞測試。有了功能選項授權 E1968A-104,您可以進行 E-EDGE 手機連線與相關量測,例如縮短的傳輸時間間隔 (RTTI),以及下行鏈路雙載波 (DLDC)。DLDC 可讓您透過兩種不同的載波與 RTTI 配置,將 EGPRS PDTCH 資源指派給手機,以縮短 EGPRS PDTCH 區塊的資料傳輸延遲。最新版本亦支援16QAM uplink 量測。
使用 E1968A 可在多插槽 Class 45 配置中,同時量測最多 6 個上行鏈路時槽。
快速設備調節可以單次掃描 (每個頻帶),同時校驗跨層級和頻率的設備發射器與接收器,在製造時大幅縮短校驗時間。
由於這項 GSM/GPRS/EPGRS 測試解決方案,是以高效能的 E5515C 測試儀為基礎,您可以從超快速的量測、輕鬆容易的程式設計、準確性、可靠性,以及全球性的服務與支援,獲得更多的效益。
E1968A 測試應用軟體,可利用下列主要功能,縮短整個生產時間並提高產出,協助產品測試工程師將測試成本降到最低:
研發工程師可受惠於符合標準的量測,這些量測可提供下列重要功能,保障對於行動設計的信心:
如需關於研發功能的詳細資訊,請瀏覽E6701G 實驗室應用網頁(請點選本頁面上方「相關的產品」,即可找到網頁連結)
輕鬆升級 8960 (E5515C),以測試多種技術