Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
附註:現有的 E1966A 客戶若想新增需要功能選項的新功能,可使用 E1966AU。
E1966A 1xEV-DO 終端測試應用軟體,可執行於業界標準的 8960 (E5515C) 無線通訊測試儀上,提供完整的呼叫程序與 RF 參數測試功能,以驗證 1xEV-DO 無線存取終端的 RF 效能。Keysight E1966A 的設計,專用來滿足大量製造、無線 RF 裝置開發、服務與維修的需求。
以高效能的 E5515C 測試儀為基礎,您可以從超快速的量測、輕鬆容易的程式設計、準確性、可靠性,以及全球性的服務與支援,獲得更多的效益。這些廣受認可的功能,可協助您縮短測試開發時間、提高產出並將支援成本降到最少。是德將滿足您現在與未來的測試需求,協助您保障您的投資。Keysight E1966A 會不斷地更新,以新增測試功能,因應蜂巢裝置的市場趨勢,例如 1xEV-DO 版本 A 與版本 B。
E1966A 是市面上首先提供 1xEV-DO Rel B MCTAP 和可選購的 DRC (包含 64QAM)支援的產品。此功能為研發工程師提供 Rel B 的標準化 RF 參數測試,確保元件的設計可以處理更迫切的調變需求。製造商可輕鬆擴充現有的 1xEV-DO 生產測試,加入 Rel B。使用 Keysight E1966A-102 Rel A 功能選項,可新增單載波 Rel B MCTAP 功能;二或三載波 Rel B MCTAP 功能需要功能選項 Keysight E1966A-103。
完備的呼叫程序和 RF 參數測試功能
輕鬆升級 8960 (E5515C),以測試多種技術