Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
E1852B Bluetooth™ 測試組件具備了驗證BluetoothTM裝置的功能和效能所需的特性,並可透過它的RF介面來控制待測裝置。
這個低價的獨立式解決方案,利用標準的BluetoothTM協定來建立與待測裝置的連結,它支援了一般與測試模式,可讓您迅速地執行功能與效能測試。像功率、調變、頻率錯誤、頻率漂移和接收器靈敏度等重要的發射器參數,都可加以量測。額外的RF分析儀和RF產生器功能,加上時脈與資料輸出,將有助於執行模組的校驗和診斷。
這個測試套件包含了PC圖形使用者介面適用的軟體,以提供簡單的量測設定。量測結果可以數字和圖形的方式顯示,並可存到記錄檔,以便製作瑕疵報告或擷取結果以供進一步的分析。您可以輕易地建立自動化的測試序列,並取得程式化範例。
在開發週期中,可使用E1852B來評估不同廠商的模組效能,以做出正確的選擇。當製造商決定在他們的產品中整合BluetoothTM能力時,E1852B將有助於驗證各種元件的相互操作性,以便快速完成設計。
在預先檢定階段,BluetoothTM檢定測試可能既複雜又費時。使用E1852B來進行內部的預先檢定測試,可協助設計師在開發初期找出錯誤,以加快產品上市的速度。
在製造環境中,E1852B將會建立與BluetoothTM裝置的連結並加以控制,以確保它能正常運作。它也能量測迴反和發射器測試模式中的重要參數的效能,以確定該裝置能夠與其他的BluetoothTM裝置達到可靠的相互操作性。隨插即用的驅動程式,可以幫助您在程式化環境中順利完成測試開發的工作。
1852B同時支援了GPIB和並列埠,以確保能順利整合到測試系統中。您可以利用提供的軟體,為那些重複或耗時的量測自動設定測試序列,以便在不影響產能和成本的情況下確保產品的品質。
您可以輕易地從網站定期下載軔體更新內容,以確保與最新的BluetoothtTM標準達到相互操作性,並為E1852B提供最新的功能。是德所提供的全球應用支援,將可協助您迅速而順利地完成工作。
Bluetooth? 和BluetoothtmTM 標誌是美國BluetoothTM SIG Inc.所擁有的商標,並由是德科技公司經過授權使用。