Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
該軟體採用同類產品中速度最快的架構,以協助您在產品裝運給客戶之前擷取到更多的隱而未現的問題。 利用波罩限制測試量測應用軟體,您能夠以每秒 130,000 個波形的速度對已知的良好波形進行測試,並且快速得到合格/不合格測試結果,節省您寶貴的測試時間,同時提高您對測試結果的信心。 您可用指定的標準來測試信號,並找出偶發的信號異常,例如突波。
其它示波器的波罩測試功能通常採用須密集執行軟體功能的處理技術,其執行速度較慢。 InfiniiVision 示波器的波罩測試選項採用硬體處理技術, 因此 InfiniiVision 6000 X 系列示波器每秒可執行高達 130,000 次即時波形合格/不合格測試。 您將享有比其他示波器波罩測試解決方案快上好幾倍的測試速率,並可立即獲得合格/不合格的統計資料。
此量測應用軟體測試選項適用於所有 InfiniiVision 6000 X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。