Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
I²S(IC 間或整合式晶片間的音頻)是一種用來連接數位音頻裝置(例如 CD、數位錄音帶、數位音效處理器,以及數位電視音效)的電子串列匯流排介面標準。 傳統的串列匯流排 (例如 I²S) 除錯方式包括手動式位元計算, 但這種以肉眼方式計算「1」和「0」的方法相當單調而且很容易出錯,尤其是 I²S 通常為 2 補數格式。
InfiniiVision 6000 X 系列示波器的串列匯流排選項不僅提供強大的觸發功能,同時亦提供獨特的硬體解碼功能,可協助您更快速進行 I²S 匯流排的音頻設計除錯。 利用業界最快的串列解碼更新速率,您可輕易地隔離串列封包,以便找出造成硬體或軟體相關問題的錯誤根源。 有時,您可能需要將兩個串列匯流排的信號資料進行比對以了解其關聯性。InfiniiVision 6000 X 系列示波器可使用硬體解碼技術同時對兩個串列匯流排進行解碼。 此外,它也是市場中唯一可用時間交錯的「條列 (Lister)」顯示模式,來顯示所擷取到的信號資料的示波器。 利用示波器提供的自動搜尋與瀏覽功能,您可輕易地設定搜尋條件,接著就可以輕而易舉地使用示波器前面板的快轉與倒轉瀏覽按鍵,快速瀏覽「搜尋到並加註標記」的事件。
此量測應用軟體選項適用於所有 InfiniiVision 6000 X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。