產品特性

  • 雙路 4 通道射頻多工器
  • 2 GHz 頻寬,50 Ω
  • 可串聯多個切換器,以建構高達 16:1 的多工器

Keysight DAQM905A 射頻多工器模組適用於資料擷取系統,可為高頻和脈衝信號提供寬頻切換功能。 您可使用它在待測裝置與信號產生器、示波器、頻譜分析儀或其它儀器之間路由測試信號。

此射頻多工器可配置為兩個獨立的 1x4 多工器,每個多工器都具有公共屏蔽和切換中心導體。 您可直接連接到具有 2 GHz 可用頻寬的 SMB 輸入端,或連接到具有 1 GHz 頻寬的 BNC 轉 SMB 轉接器。 如果您的應用需要更大的拓撲,您還可串聯多個切換器,以便在單一儀器中建構 16:1 的多工器。

產品標配:

  • 1 個 DAQM905A,雙路 4 通道 50 Ω 射頻多工器模組
  • 1 份功能測試證書
  • 10 條纜線,50 Ω(SMB 轉 BNC)
DAQM905A 2 GHz Dual 1:4 RF Mux, 50 Ohm Module

您對 DAQM905A 感興趣嗎?

DAQM905A 2 GHz 雙 1:4 射頻多工器,50 Ω 模組的精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助