這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
DAQ973SB Better 切換軟體套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(具備 USB、LAN 和 GPIB)、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組,以及 1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 8% 的優惠折扣。
產品特性
DAQ973SB Better 多工器套件包含 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機、2 個 20 通道 DAQM903A 致動器/GP 切換器模組,以及 1 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件包含:
- 3 插槽主機,具備 USB、LAN 和 GPIB 介面
- 6.5 位數(22 位元)內部 DMM
- 60 通道多工器切換器
- 6 通道專屬電流量測
- 2 線式和 4 線式掃描
- 300 V 切換
- 80 ch/s 掃描
- 內建的熱電偶參考接面
- 20 通道致動器/通用型切換器,具獨立的單刀雙擲(SPDT)繼電器
- 內建信號調節功能,可量測熱電偶、RTD 和熱敏電阻器、交流/直流電壓和電流、電阻、頻率/週期、二極體測試和電容
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助