Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
MIPI 聯盟制定的射頻前端控制介面(RFFE)規格中,提供常見且普遍的射頻前端裝置控制方法。 前端設備種類繁多,包括功率放大器(PA)、低雜訊放大器(LNA)、濾波器、切換器、電源管理模組、天線調諧器和感測器等前端裝置。 RFFE 主要是射頻前端專用的控制介面。 其支援點對多點連結,可有效控制射頻前端。 RFFE 使用相對較高的 26 MHz 匯流排時脈頻率,並提供時間準確的觸發機制,可以在多個裝置中控制時序關鍵功能。RFFE 協定解碼器可讓您更快、更有效率地開發採用 RFFE 技術的無線行動產品。 此協定分析應用軟體可讓您快速從實體層量測轉移至協定層量測,並提供軟體觸發功能。
I3C(改進的積體電路間)是 MIPI 聯盟所定義的眾多規範之一,這個在 I2C 基礎上進一步改進的介面,向後相容於舊型的 I2C 元件。 I3C 是一種雙線雙向串列匯流排,可針對多個感測器 slave 裝置進行了最佳化,並且一次只能由一個 I3C master 裝置來控制。 I3C 支援比 I2C 更高的速度(12.5MHz)並支援幾種新的高資料速率(HDR)模式:HDR-DDR(雙倍資料速率)、HDR-TSL(舊型三元符號)和 HDR-TSL(純匯流排用三元符號)。 Keysight D9110MPLP 協定觸發和解碼應用軟體可以在波形和協定視窗之間進行時間關聯,協助您同時查看協定資訊和波形,進而輕鬆找出協定或實體層上的問題。