Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
ARINC 429 和 MIL-STD 1553 串列匯流排被廣泛用於商業和軍事設備。 雖然它們主要用於航空電子領域,但這些匯流排在地面車輛、武器系統和其他設備中也廣為運用。 由於它們在工業和國防中具有非常重要的地位,所以 ARINC 429 匯流排和 MIL-STD 1553 匯流排須確保準確無誤的運作。 透過適用於 Infiniium 示波器的 ARINC 429 和 MIL-STD 1553 協定觸發與解碼軟體,您可輕鬆地對這兩種串列匯流排進行除錯和測試。 此應用軟體提供易用的介面、多種協定解碼選項,以滿足您的特殊需求;碼型和誤碼搜尋選項可幫助您更快找到錯誤;以及許多其他功能。
SpaceWire 是一種太空船通訊網路,其部分基於 IEEE 1355 通訊標準, 由歐洲太空總署(ESA)與多個國際性航太機構(包括 NASA、JAXA 和 RKA)共同管理該標準。 SpaceWire 支援高度容錯的網路和系統,這也是它被廣泛使用的原因之一。 SpaceWire 是太空船高速連接和網路專屬標準,可簡化感測器、大容量記憶體、處理單元,以及下行鏈路遙測子系統的互連。