產品特性

  • 此軟體套件整合了 10 多種最常用的介面,讓您能更快、更輕易地完成低速串列匯流排除錯
  • 具備自動設定功能,讓您能在 30 秒內輕鬆完成示波器設定,以顯示特定的協定解碼結果
  • 獲得多元的整合式協定觸發功能 – 請參閱產品規格書所列的完整功能
  • 可快速檢視協定層封包,以節省時間並減少錯誤
  • 透過時間關聯性檢視功能,快速找出導致時序或信號完整性問題的根源,進而針對序列協定問題進行除錯

此套件包含功能強大的解碼與觸發軟體,適用於下列串列匯流排標準:I²C、SPI、Quad SPI、eSPI(包括 Quad eSPI)、RS232/UART、Manchester、I²S、SVID 和 JTAG(IEEE 1149.1)。 與 S 系列、V 系列、Z 系列、EXR 系列、MXR 系列、UXR 系列、9000 系列,以及和 90000 系列 Infiniium 示波器相容。 更多關於解碼和觸發設定的詳細資訊,請參閱產品規格書。

免費試用

取得 D9010LSSP 30 天試用授權。

Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010LSSP 低速協定解碼/觸發軟體,因此您無需下載和安裝任何檔案。

您對 D9010LSSP 感興趣嗎?

擴充您的低速協定解碼器/觸發軟體(I2C、SPI、RS232、I2S、JTAG ...)功能

是德科技客服中心提供您需要的協助