這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
功能特性
- 可測試 MIPI C-PHY v1.0、v1.1、v1.2、v2.0 第 9 和 10 節,以及 C-PHY v1.1 和 v2.0 第 1 節的完整規格
- 以所有可能的速度進行 LP 和 HS 測試
- 自動化的示波器量測設定、測試和報告,可提高準確度、可重測性並節省時間
- 自動化邊限分析
必要配備
- Infiniium 示波器,搭載韌體 6.40.00801 或更高版本
- D9020ASIA 進階信號完整性軟體(EQ、InfiniiSimAdv、串擾)
- D9020SCNA InfiniiScan 事件識別軟體
MIPI C-PHY 相符性測試軟體(適用於 Infiniium 示波器)可讓您快速簡單地驗證 C-PHY 資料鏈路並進行除錯。 C-PHY 電氣測試軟體可以為您的 CSI-2 和 DSI-2 架構,自動執行 C-PHY 符合性測試。 應用程式會自動以靈活的報告格式顯示測試結果。 除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的產品通過或未通過每項測試的狀況。
免費試用
取得 D9010CPHC MIPI C-PHY 相符性測試軟體和 30 天試用授權
Keysight D9010CPHC MIPI C-PHY 相符性測試軟體,適用於 Infiniium S 系列、9000 系列、90000 系列、V 系列、Z 系列和 UXR 系列示波器。您對 D9010CPHC 感興趣嗎?
擴充 MIPI C-PHY 相符性測試軟體功能
D9010CPHC MIPI C-PHY 相符性測試軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助