尋找感興趣的產品?
產品特性
靈活地模擬前饋等化(FFE)、決策回授等化(DFE)和連續時間線性等化(CTLE)
- 此應用軟體可準確地進行 DFE、FFE 和 CTLE 建模。
- FFE 模擬可精確描述硬體等化。
- DFE 具有自適應能力,方便使用者自訂分接值。
InfiniiSim
- 去除損耗過大之纜線或測試夾具等元件對通道的影響,此程序又稱為「解嵌入」。
- 檢視建模系統中任意位置的波形。
- 可插入通道效應,如標準纜線模型。
- 以某個通道元件取代一個或多個通道元件。
串擾
- 即信號干擾,可用串擾分析應用軟體消除這類問題。
- 找出影響到受擾信號的串擾源。
- 量化分析每個干擾源對受擾信號的干擾程度。
- 去除受擾信號中的串擾效應,以便精確分析信號。
- 分析在去除了受擾信號中的串擾之後,能夠恢復多少設計邊限。
強大的分析功能
- PAM-4 等化器(LFE、CTLE)使用 Infiniium 串列資料等化軟體。
- 使用 Infiniium 示波器的 InfiniiSim 波形轉換工具套件,對通道進行嵌入/解嵌入。
- 使用 EZJIT 分析軟體對 JP03 碼型進行抖動和振幅分析。
這是適用於 D9010BSEO Infiniium Offline 軟體的進階信號完整性測試軟體套件選項,也是執行該應用軟體的必備要件。 D9010ASIO 軟體套件提供更深入的分析和模擬功能,包括等化、解嵌入、串擾、電源完整性和 PAM-N 分析工具。 它相當於 Infiniium 示波器的 D9020ASIA、D9010POWA 和 D9010PAMA 分析工具。 請翻閱產品規格書以獲得更多資訊。
串列資料等化
當今的數位設計人員越來越重視各種等化應用。 隨著資料速率不斷提高,加上背板和互連距離變得更長,接收器所收到的信號因而大幅衰減, 最終導致接收器的眼圖閉合。在此情況下,即便設計人員使用最精密的解碼演算法,也難以辨識信號位準的高低。 藉由結合使用 Infiniium 的低雜訊底線和時脈回復演算法,以及新的等化軟體,Infiniium 串列資料等化(SDE)軟體可精確分析 DFE、CTLE 和 FFE。 如此一來,使用者只需使用示波器和 Infiniium SDE 軟體,便可建立等化和解嵌入模型。
InfiniiSim 波形轉換工具套件
此應用軟體提供最靈活準確的方法,讓您能在數位串列鏈路的任何位置轉換波形。 它具備易於配置的系統建模功能,方便您去除通道元件中的有害效應,並藉由插入通道模型來模擬波形。此外,您還可檢視位於難以探量位置上的波形,並且簡單快速地在即時示波器上補償探棒和其他電路元件的負載。
串擾分析
是德科技精心開發的串擾分析應用軟體,可協助您診斷所有串擾問題。 這套應用軟體不僅可偵測並量化串擾程度,同時還可確認是哪些因素造成這些干擾。 此外,它可確實消除受擾信號中的串擾,並將原始波形和純淨波形並列,方便您一目了然地進行比較。 您可在示波器顯示幕上直接比較「之前」和「之後」的波形,也可以與其他示波器分析工具(例如即時眼圖或抖動分析工具)的量測結果進行比較。 如此一來,工程師可直接量化並確認減少不同串擾源之後所獲得的改善程度。
靈活的 PAM 量測
客戶對於資料中心網路頻寬的需求不斷升高。 脈衝振幅調變(PAM)是一種多位準信令格式,可協助資料中心因應更大頻寬需求的挑戰。 從 NRZ 轉移到 PAM-4 是個革命性轉變,不像 100G 那樣的漸進式演變,因而帶來許多新的設計和量測挑戰。 D9010ASIO 中的 Keysight PAM-N 分析軟體,讓您能精確且快速地分析 IEEE 802.3bj Clause 94 中所描述的 PAM-4 電氣信號,進而滿足 OIF-CEI-56G 和 IEEE 400G 等發展中標準所述的未來 PAM 量測需求。
免費試用
Infiniium Offline 示波器分析軟體免費試用
此應用軟體讓您能在 PC 上離線分析示波器資料。您對 D9010ASIO 感興趣嗎?
擴充 Infiniium 離線版進階信號完整性軟體(InfiniiSim Adv/EQ/Crosstalk)的功能
D9010ASIO Infiniium 離線版進階信號完整性軟體(InfiniiSim Adv/EQ/Crosstalk)精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助