產品特性

  • 硬體式解碼可協助您極其快速地發現錯誤
  • 可對特定 MIL-STD 1553 指令/狀態字元、資料字元,以及錯誤條件進行觸發
  • 可對 ARINC429 標籤、資料及錯誤條件進行觸發
  • 可透過硬體執行通過/不通過 MIL-STD 1553 與 ARINC429 波罩測試,以便測試網路信號的類比品質
  • 可自動執行參數量測與統計,進而與 MIL-STD 1553 和 ARINC429 電氣規格進行比較
  • 此軟體套件支援 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串列觸發與解碼、波罩測試、頻率響應分析(波特圖),以及增強型 HDTV 視訊觸發和分析。 所有 4000 X 系列示波器均標配進階運算功能

Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器的航太軟體套件,可對 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串列匯流排進行協定觸發與解碼。 此軟體套件還支援眼圖波罩測試和頻率響應分析(FRA)等其他進階分析功能,方便您對航太與國防應用的電子系統進行測試與除錯。

免費試用

取得 D4000AERB 30 天試用授權。

您須透過 Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器的授權檔案,才能啟用 D4000AERB 航太與國防軟體選項。

Aerospace and Defense Software for oscilloscopes

您對 D4000AERB 感興趣嗎?

擴充 4000 X 系列的航太與國防軟體功能

D4000AERB 航太與國防軟體(適用於 4000 X 系列)精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助