產品特性

  • 量測 40 nA 至 1 A 的電流波形
  • 使用 CX1206A 可將最大電流擴充為 10 A
  • 最大獨立頻寬:100 MHz
  • 寬廣共模電壓範圍:高達 ±40 V
  • 低輸入電阻:410 mΩ(典型值)或 50 Ω(典型值)
  • 隨附一個 CX1203A 感測器接頭

CX1101A 單通道電流感測器具有 40 nA 至 1 A 的寬量測範圍、100 MHz 的獨立最大頻寬,以及高達 ±12 V 的串聯共模電壓範圍,適用於多種類型的應用。 透過感測器探頭轉接器,可實現與待測物的電子連接。 隨附 CX1203 同軸端子感測器接頭和纜線,方便您立即開始量測。 寬頻雜訊抑制電流量測技術,讓您能在一般為 410 mΩ 的小輸入電阻下,量測低位準電流波形。 使用 CX1206A 大電流感測器接頭,將最大電流波形量測擴充至 10 A。

KeysightCare Logo
KeysightWarranty Logo

Featured Resources for CX1101A Single Channel, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A

Want help or have questions?

한국