B2911B 精密型電源量測設備(SMU)是一款單通道、體積輕巧且經濟實惠的桌上型 SMU,可同時供應並量測電壓與電流。

產品特性

Keysight B2911B 精密型電源量測設備(SMU)是一款單通道、輕巧且經濟實惠的桌上型 SMU,可同時供應並量測電壓和電流。 它可輕易地以高準確度量測電流與電壓(I/V)。 4 象限電源量測功能讓您無需配置多部儀器,便可執行 I/V 量測。

量測功能

  • 配置支援單通道設定
  • 最小電源解析度為 10 fA/100 nV,最小量測解析度為 10 fA/100 nV
  • 最大輸出為 210 V,3 A 直流/10.5 A 脈衝
  • 從 10μs 間隔開始產生波形(任意)和數位轉換功能

主要特色

  • 整合式 4 象限信號源的量測功能
  • 彩色 4.3 吋顯示幕,支援圖形和數值顯示模式
  • 免費提供應用軟體,以便透過 PC 控制儀器
  • 高傳輸速率和 SCPI 指令,支援傳統 SMU 的指令集

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助